![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/078496-LEGRAND-1000.jpg)
Unidad de control KNX - 2 Botones / 4 Puntos de acción - Mosaic - Blanco
KNX
LEGRAND
Unidad de control KNX - 2 Botones / 4 Puntos de acción - Mosaic - Blanco
REF. 078496
EAN.
3245060784966
Interruptor inteligente multifuncional para controlar intuitivamente 1 o más actuadores de luces, persianas, HVAC, etc. Puede realizar comandos de grupo y generales. Se presenta en una variedad de acabados de alta calidad MOSAIC.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3401
174,10 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Bus system KNX | Yes |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Mounting method | Flush-mounted |
With anti-theft/dismantling protection | No |
With bus connection | Yes |
Number of actuation points | 4 |
Number of buttons | 2 |
With LED indication | Yes |
With label area | No |
---|---|
With display | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
With room temperature controller | No |
With IR sensor | No |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Documentación
6 documentos
Guía técnica
Hoja técnica
Guía técnica
Manual de uso
Guía técnica
Hoja técnica
1 documento
Certificado
KNX EIB-11/11032/13
(0.21 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN