Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Overload release current setting
-
Short-circuit release function
-
Rated permanent current Iu
-
Number of poles
-
Contains Batteries and/or Accumulator
-
Regulation Type (Pack1)
-
Pack1 Location
-
Number of Single Element (Pack1)
-
Number of Pack 1
-
Battery ou Accumulator (Pack1)
-
Element Composition (Pack1)
-
Single Element weight (Pack1)
-
IEC code (Pack1)
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-028801-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DMX³
REF. 028801
Unidad de protección electrónica DMX³ 2500, 4000, 6300 - MP4 con pantalla LCD - LSI
5 365,67 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.