![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/075661_pw_134905.jpg)
Unión - canal DLP de clipaje directo 50x80/130 - Blanco antibacteriano
DLPE
LEGRAND
Unión - canal DLP de clipaje directo 50x80/130 - Blanco antibacteriano
REF. 075730
EAN.
3245060757304
Permite la unión de extremo a extremo de las dos cubiertas idénticas con un ancho de 45 mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
9,75 €
/
unidad
Embalaje:
20 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Apto para la anchura de instalación en conducto de pared | 180 mm |
---|---|
Apto para la profundidad de canal de instalación de dispositivos | 50 mm |
Anchura de cubierta | 45 mm |
Modelo | Cubierta de unión de conducto |
Forma | Simétrico |
Tipo de fijación | Autoadhesivo |
Material | Plástico |
Calidad del material | ABS |
---|---|
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | Si |
Tratamiento de superficie | Otros |
Color | Blanco |
Número RAL | 9003 |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN