Pasar al contenido principal
Logo print

Unión - canal DLP de clipaje directo 50x80/130 - color gris

DLPE LEGRAND

Unión - canal DLP de clipaje directo 50x80/130 - color gris

REF. 075830 EAN. 3414970003850

Permite una perfecta alineación de dos cuerpos de la misma sección.

Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
5,81 € / unidad Embalaje: 10 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Suitable for depth of wall duct 50 mm
Cover width 45 mm
Model Joint cover for cover
Shape Symmetric
Type of fastening Snap on
Material Plastic
Material quality ABS
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour Grey
RAL-number 7035

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F01806EN-03.pdf pdf (0.64 Mo)
Manual de uso
LE01006AB.pdf pdf (0.32 Mo)