![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/61/LG-611753-WEB-R.jpg)
Unión de cuerpo para canal universal DLP-S 100x50 mm.
DLP
LEGRAND
Unión de cuerpo para canal universal DLP-S 100x50 mm.
REF. 611752
EAN.
3414972770729
Permite conectar dos canales idénticas de extremo a extremo.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
7,11 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Apto para la anchura de instalación en conducto de pared | 100 mm |
---|---|
Apto para la profundidad de canal de instalación de dispositivos | 50 mm |
Modelo | Cubierta de unión de conducto |
Forma | Simétrico |
Tipo de fijación | Autoadhesivo |
Material | Plástico |
Calidad del material | ABS |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Color | Blanco |
---|---|
Número RAL | 9003 |
Temperatura de funcionamiento | -5-60 °C |
Clase de protección (IP) | IP3X |
Resistencia al impacto | IK07 |
Anchura | 108.5 mm |
Altura | 52.5 mm |
Profundidad | 27 mm |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN