Unión para canal FLUIDQUINT 32x35 - Color blanco
Fluidquint
LEGRAND
Unión para canal FLUIDQUINT 32x35 - Color blanco
REF. 611287
EAN.
3245066112879
Accesorios de canales para instalaciones de climatización - Unión - 32x35 - Color blanco.
Garantía 3 años
Familia de precios : 7005
2,58 €
/
unidad
Embalaje:
12 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Apto para la anchura de instalación en conducto de pared | 35 mm |
---|---|
Apto para la profundidad de canal de instalación de dispositivos | 32 mm |
Modelo | Cubierta de unión de conducto |
Forma | Simétrico |
Tipo de fijación | Fijación a presión (click) |
Material | Plástico |
Calidad del material | Policloruro de vinilo (PVC) |
---|---|
Libre de halógenos | No |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Color | Blanco |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN