![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/61/LG-611307-WEB-R.jpg)
Unión para canal FLUIDQUINT 60x100 - Color blanco
Fluidquint
LEGRAND
Unión para canal FLUIDQUINT 60x100 - Color blanco
REF. 611307
EAN.
3245066113074
Accesorios de canales para instalaciones de climatización - Unión - 60x100 - Color blanco.
Garantía 3 años
Familia de precios : 7005
3,54 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Suitable for wall duct width | 100 mm |
---|---|
Suitable for depth of wall duct | 60 mm |
Model | Duct joint cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Snap on |
Material | Plastic |
Material quality | ABS |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Colour | White |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Anchura | 104.2 mm |
Altura | 62.1 mm |
Depth | 20 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN