![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Unión para canal FLUIDQUINT 60x70 - Color blanco
Fluidquint
LEGRAND
Unión para canal FLUIDQUINT 60x70 - Color blanco
REF. 611297
EAN.
3245066112978
Accesorios de canales para instalaciones de climatización - Unión - 60x70 - Color blanco.
Garantía 3 años
Familia de precios : 7005
3,22 €
/
unidad
Embalaje:
12 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Suitable for wall duct width | 70 mm |
---|---|
Suitable for depth of wall duct | 60 mm |
Model | Duct joint cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Snap on |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
---|---|
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN