![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-075833-WEB-R.jpg)
Unión de tapa - canal DLP de clipaje directo 50x80/130 - color gris
DLPE
LEGRAND
Unión de tapa - canal DLP de clipaje directo 50x80/130 - color gris
REF. 075833
EAN.
3414970003829
Permite la unión de extremo a extremo de dos troncales idénticas.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
3,74 €
/
unidad
Embalaje:
20 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Suitable for depth of wall duct | 50 mm |
---|---|
Cover width | 45 mm |
Model | Joint cover for cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Snap on |
Material | Plastic |
Material quality | ABS |
---|---|
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN