![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/16/16100GV-BTICINO-1000.jpg)
Uniones para cajas verticales Multibox
Accesorios de instalación
BTICINO
Uniones para cajas verticales Multibox
REF. 16100GV
EAN.
8012199182186
Par de uniones para cajas verticales Multibox
Garantía 3 años
Familia de precios : 9001
8,92 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de accesorio/repuesto | Pieza de acoplamiento |
---|---|
Suitable for built-in installation box | Yes |
Apto para caja central | Si |
Anchura | 32.4 mm |
Height | 40 mm |
Depth | 51 mm |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |