Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Tipo de montaje
-
Tipo de conector
-
Instalación de conducto
-
Caja montada en suelo/subterránea
-
Con protección contra el polvo
-
Categoría
-
Dirección de salida
-
Con resistencia de terminación
-
Montaje en superfície
-
Tipo de montaje
-
Con cuadro de texto
-
Anchura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Profundidad del dispositivo
-
Conexión de puesta a tierra separada
-
Montaje empotrado
-
Compatible con cubiertas de terceros
-
Alivio de tensión del cable separado
-
Tipo de montaje de conexión de blindaje
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Con tomas/acoplamientos
-
Apto para el número de tomas/acoplamientos
-
Codificación mecánica
-
Codificación de colores
-
Enchufes apantallados
-
Carcasa apantallada
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Color
-
Color
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
-
Diámetro de tubo para producto montado en pared
-
Diámetro máximo de entrada de cables
-
Tipo de pasamuros de entrada de cable
-
Distancia entre centros de fijación vertical
-
Distancia entre centros de fijación horizontal
-
Soporte del cable
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/076581-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Mosaic
REF. 076581
Base RJ45 Mosaic - Cat.6 - UTP - 1 módulo - 8 contactos - LCS² - Blanco antibacteriano
25,15 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/079461-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Mosaic
REF. 079461
Base RJ45 Mosaic - Cat.6 - UTP - 1 módulo - 8 contactos - LCS² - Alumino
24,14 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-079461L-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Mosaic
REF. 079461L
Base RJ45 Mosaic - Cat.6 - UTP - 1 módulo - 8 contactos - LCS² - Negro mate
22,65 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/076561-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Mosaic
REF. 076561
Base RJ45 Mosaic - Cat.6 - UTP - 1 módulo - 8 contactos - LCS² - Blanco
20,96 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.