Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Type of connector connection 1
-
Fire retardant version
-
Type of connector connection 2
-
Category
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Anti-kink sleeve
-
Locking lever
-
Colour anti-kink sleeve
-
Cable type
-
Colour outer sheath
-
Cable construction
-
AWG-size
-
Pin assignment
-
Oil resistant according to EN IEC 60811-404
-
Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483
-
Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483
-
RAL-number
-
Cable nature for connection
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/051639-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
LCS
REF. 051639
Latiguillo Cat. 5e U/UTP PVC Color Gris L. 5 m
10,41 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/051638-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
LCS
REF. 051638
Latiguillo Cat. 5e U/UTP PVC Color Gris L. 3 m
7,62 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/051637-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
LCS
REF. 051637
Latiguillo Cat. 5e U/UTP PVC Color Gris L. 2 m
6,07 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/051636-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
LCS
REF. 051636
Latiguillo Cat. 5e U/UTP PVC Color Gris L. 1 m
4,60 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-051817-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LCS
REF. 051817
Latiguillo Cat. 5e U/UTP PVC Color Gris L. 0,5 m
4,59 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.