-
Tipo de conector Conector 1
-
Tipo de conector Conector 2
-
Categoría
-
Versión ignífuga
-
Versión ignífuga
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Ojal de protección contra pliegues
-
Pestillo de protección
-
Color de la manga anti-pliegue
-
Color de la manga anti-pliegue
-
Color de la manga anti-pliegue
-
Tipo de cable
-
Color de cubierta exterior
-
Color de cubierta exterior
-
Color de cubierta exterior
-
Construcción del cable
-
Sección transversal de AWG
-
Asignación de pines
-
Resistente al aceite según EN IEC 60811-404
-
Compatible con Grade2TV según XP-C 90-483
-
Compatible con Grade3TV según XP-C 90-483
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Tipo de cable de conexión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-051512-WEB-F.jpg)
Cable para caja de distribución de área - Categoría 6 - U/UTP - RJ45/RJ45 - LSZH - 20 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-051511-WEB-F.jpg)
Cable para caja de distribución de área - Categoría 6 - U/UTP - RJ45/RJ45 - LSZH - 15 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-051510-WEB-F.jpg)
Cable para caja de distribución de área - Categoría 6 - U/UTP - RJ45/RJ45 - LSZH - 8 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-051865-WEB-R.jpg)
Latiguillo Cat. 6 U/UTP LSZH Color rojo L. 5 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-051861-WEB-R.jpg)
Latiguillo Cat. 6 U/UTP LSZH Color verde L. 5 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-051860-WEB-R.jpg)
Latiguillo Cat. 6 U/UTP LSZH Color verde L. 3 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-051775-WEB-R.jpg)
Latiguillo Cat. 6 U/UTP PVC Color azul L. 5 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-051864-WEB-R.jpg)
Latiguillo Cat. 6 U/UTP LSZH Color rojo L. 3 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-051859-WEB-R.jpg)
Latiguillo Cat. 6 U/UTP LSZH Color verde L. 2 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-051863-WEB-R.jpg)
Latiguillo Cat. 6 U/UTP LSZH Color rojo L. 2 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-051774-WEB-R.jpg)
Latiguillo Cat. 6 U/UTP PVC Color azul L. 3 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/051862-LEGRAND-1000.jpg)
Latiguillo Cat. 6 U/UTP LSZH Color rojo L. 1 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/051858-LEGRAND-1000.jpg)
Latiguillo Cat. 6 U/UTP LSZH Color verde L. 1 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-051773-WEB-R.jpg)
Latiguillo Cat. 6 U/UTP PVC Color azul L. 2 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/051772-LEGRAND-1000.jpg)
Latiguillo Cat. 6 U/UTP PVC Color azul L. 1 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-051818-WEB-R.jpg)
Latiguillo Cat. 6 U/UTP PVC Color azul L. 0,5 m
Sin IVA