![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/NETATMO/NA/NA-NAV-PRO-WEB-R.jpg)
Válvula inteligente Netatmo
Netatmo
LEGRAND
Válvula inteligente Netatmo
REF. NAV-PRO
EAN.
3700730502689
La válvula inteligente de Netatmo permite eligir la temperatura de cada habitación de una casa en todo momento.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3100
93,05 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Adjustment element | Otros |
---|---|
Temperature sensor model | Otros |
Medium | Aire |
Suitable for immersion tube | Si |
Connection size insert probe | Otros |
Suitable for radiator | Si |
Con sistema de seguridad antirrobo | No |
Suitable for anti-theft protection | No |
Blocking/limiting adjustment range | Si |
Mechanically lockable at zero (off) position | No |
Tiempo de respuesta | 1 s |
Apto para la calefacción | Si |
Apto para la refrigeración | No |
Apto para agua del grifo | Si |
Frost protected | No |
Mando a distancia | Si |
Max. length of cable/capillary tube to remote control element | 0 m |
Length of cable/capillary tube to remote sensor | 0 m |
Diameter remote sensor | 0 mm |
Length remote sensor | 0 mm |
Operado por Bluetooth | No |
Operación por aplicación | Si |
Con gestión vía web | Si |
Anchura | 58 mm |
Altura | 58 mm |
Profundidad | 80 mm |
---|---|
Resistencia al impacto | No aplicable |
Clase de protección (IP) | IP30 |
Temperatura de funcionamiento | 0-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | 0-50 °C |
Tipo de tensión | CA/CC |
Voltaje nominal | 2.5-3 V |
Corriente nominal | 0.00001-0.6 A |
Consumo en modo de espera | 0.01 mA |
Color | Blanco |
Libre de halógenos | Si |
Contiene pila y/o acumulador | Si |
Direccionable | No |
Objeto conectado | Si |
Método de operación | RF |
Plataforma de descarga de aplicaciones | App Store , Google Play Store |
Medio de programación | Aplicaciones para smartphone |
Programable | No |
Interoperabilidad del protocolo de conexión | No |
Con comando por voz | Si |
Asistentes de voz compatibles | Google Assistant , Apple Siri , Amazon Alexa |
Nombre de la aplicación | Home + Control |
Función de uso del producto | Gestión del confort térmico |
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet | No |
Duración de la actualización del software (años) | 3 |
Documentación
1 documento
Manual de uso
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN