Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Material
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para altura de caja
-
Modelo
-
Apto para ventilación/desaireación
-
Apto para el tendido de cables
-
Acabado de superficie
-
Apto para instalaciones en exteriores
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020545-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
XL³ 800/4000
REF. 020545
Panel de ventilación XL³ 4000 - para zócalos an. 975mm
158,57 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020544-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
XL³ 800/4000
REF. 020544
Panel de ventilación XL³ 4000 - para zócalos an. 725mm
145,06 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020949-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
XL³ 800/4000
REF. 020949
Tapas cubrebornas de ventilación con tornillos XL³ 800/4000 - Alt. 200mm - 24 módulos
79,68 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020546_pw_141973.jpg)
LEGRAND
XL³ 800/4000
REF. 020546
Separador para la sobreelevación del techo XL³ 4000
31,74 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.