Pasar al contenido principal
Logo print

Ventilador 120/160 m³/h - RAL 7035 - con rejilla plástica - IP54 IK08

Armarios industriales LEGRAND

Ventilador 120/160 m³/h - RAL 7035 - con rejilla plástica - IP54 IK08

REF. 034851 EAN. 3245060348519

Ventilador con rejilla plástica - IP 54 - IK 08 - RAL 7035 - Dotado de rejilla de protección para los dedos - Volumen exterior reducido (rebasamiento de 7 a 10 mm) - Posibilidad de instalar una segunda rejilla para aumentar el caudal.

Garantía 2 años
Familia de precios : 5001
376,76 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Number of fans 1
Operating voltage AC 50 Hz 230-240 V
Operating voltage AC 60 Hz 230-240 V
Voltage type AC
Suitable for wall built-in Yes
Built as slide-in ventilator No
Air circulator No
Roof ventilator No
With filter Yes
Volume flow, freeblowing 160 m³/h
Rated power 20 W
Degree of protection (IP) IP54
Mounting method Screw mounting
Suitable for 19 inch rack mounting No
Colour Grey
RAL-number 7035
Width 250 mm
Height 250 mm
Depth 105 mm

Documentación

1 documento
Manual de uso
04168600-B.pdf pdf (0.79 Mo)