Ventilador 30/160 m³/h - RAL 7035 - con rejilla metálica - IP32 IK10
Armarios industriales
LEGRAND
Ventilador 30/160 m³/h - RAL 7035 - con rejilla metálica - IP32 IK10
REF. 034817
EAN.
3245060348175
Ventilador con rejilla metálica - IP 32 - IK 10 - Instalación en el exterior de la caja - Posibilidad de instalar una segunda rejilla para optimizar el caudal de aire de la envolvente.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5001
219,65 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de ventiladores | 1 |
---|---|
Voltaje de funcionamiento a 50 Hz CA | 230-240 V |
Voltaje de funcionamiento a 60 Hz CA | 230-240 V |
Tipo de tensión | CA |
Apto para montar en pared | Si |
Ejecución como ventilador deslizante | No |
Ventilador de circulación | No |
Ventilador de techo | No |
Con filtro | No |
Flujo del volumen, soplado libre | 160 m³/h |
Poder de medición | 22 W |
---|---|
Clase de protección (IP) | IP32 |
Tipo de montaje | Fijación mediante rosca |
Apto para instalación de 482,6 mm (19 pulgadas) | No |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Anchura | 138 mm |
Altura | 138 mm |
Profundidad | 40 mm |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN