![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/H4/H4802KY-BTICINO-1000.jpg)
Ventosas para desmontar las placas de acabado Axolute Etèris
Axolute
BTICINO
Ventosas para desmontar las placas de acabado Axolute Etèris
REF. H4802KY
EAN.
8012199987675
Accesorio que permite desmontar las placas Axolute Etèris.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2241
16,41 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 79 mm |
Height | 30 mm |
---|---|
Depth | 15 mm |
Storage temperature | -10-70 °C |