-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Ejecución como adaptador de barra colectora
-
Ejecución como adaptador de barra colectora
-
Ejecución como dispositivo incorporado
-
Tipo de conexión del circuito de corriente principal
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-422226-WEB-R.jpg)
Zócalo con conexión anterior para DPX³ 630 con bloque diferencial- 4P
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-422227-WEB-R.jpg)
Zócalo con conexión posterior para DPX³ 630 con bloque diferencial- 4P
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-422225-WEB-R.jpg)
Zócalo con conexión posterior para DPX³ 630 solo - 4P
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-422223-WEB-R.jpg)
Zócalo con conexión anterior para DPX³ 630 solo - 4P
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-422222-WEB-R.jpg)
Zócalo con conexión anterior para DPX³ 630 solo - 3P
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-422224-WEB-R.jpg)
Zócalo con conexión posterior para DPX³ 630 solo - 3P
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-422221-WEB-R.jpg)
Alveolos para DPX³ 630 ejecución extraíble o seccionable - 4P
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-422220-WEB-R.jpg)
Alveolos para DPX³ 630 ejecución extraíble o seccionable - 3P
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/422228-LEGRAND-1000.jpg)
Juego de 2 manetas extractoras
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/422229-LEGRAND-1000.jpg)
Juego de conectores (24 pin)
Sin IVA