-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Número de contactos inversores
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V
-
Ejecución de la conexión eléctrica
-
Modelo
-
Tipo de montaje
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-026577-WEB-R.jpg)
Cerradura de bloqueo Profalux DPX³para mecanismo «Debro-lift» - 1 llave
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/026578-LEGRAND-1000.jpg)
Cerradura de bloqueo Ronis DPX³ para mecanismo «Debro-lift» - 1 llave
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/026348-LEGRAND-1000.jpg)
Cerradura de bloqueo Profalux DPX³ con mecanismo «Débro-lift» - 1 llave
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/026576_pw_92528.jpg)
Cerradura de bloqueo Ronis DPX³ con mecanismo «Debro-lift» - 1 llave
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/026574_pw_96657.jpg)
Contacto de señalización conectado/desconectado para mecanismo «Debro-lift»
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/026575-LEGRAND-1000.jpg)
Manivela de desconexión aislada para mecanismo «Debro-lift»
Sin IVA