-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Tensión nominal
-
Tensión nominal
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V
-
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V
-
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio
-
Tipo de conexión del circuito de corriente principal
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Protección de fallo a tierra integrada
-
Protección de fallo a tierra integrada
-
Apto para montaje en carril DIN
-
Montaje en rail DIN opcional
-
Ejecución del elemento accionador
-
Construcción del dispositivo
-
Con liberación de baja tensión integrada
-
Con liberación de baja tensión integrada
-
Con alarma activada
-
Número de polos
-
Número de polos
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados
-
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión
-
Accionamiento motorizado opcional
-
Aparato completo con dispositivo de protección
-
Aparato completo con dispositivo de protección
-
Accionamiento motorizado integrado
-
Accionamiento motorizado integrado
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Frecuencia
-
Sentido del suministro eléctrico
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Capacidad de los bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de cable de conexión
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Contiene pila y/o acumulador
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/028778-LEGRAND.jpg)
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 4000 - seccionable - lcu 100kA - talla 2 - 4P - ln 4000A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/028777_pw_176076.jpg)
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 4000 - seccionable - lcu 65 kA - talla 2 - 4P - ln 4000A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/028777_pw_176076.jpg)
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 4000 - seccionable - lcu 50kA - talla 2 - 4P - ln 4000A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/028777-LEGRAND.jpg)
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 4000 - seccionable - lcu 100kA - talla 2 - 4P - ln 3200A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-028538-WEB-R.jpg)
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 4000 - seccionable - talla 2 - 4P- In: 4000A - 1000Vca - Icu 50kA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-028768-WEB-R.jpg)
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 4000 - seccionable - lcu 100kA - talla 2 - 3P - ln 4000A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/028777_pw_176076.jpg)
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 4000 - seccionable - lcu 65 kA - talla 2 - 4P - ln 3200A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/028777_pw_176076.jpg)
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 4000 - seccionable - lcu 50kA - talla 2 - 4P - ln 3200A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/028777_pw_176076.jpg)
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 4000 - seccionable - lcu 65 kA - talla 2 - 3P - ln 4000A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/028777_pw_176076.jpg)
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 4000 - seccionable - lcu 50kA - talla 2 - 3P - ln 4000A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-028767-WEB-R.jpg)
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 4000 - seccionable - lcu 100kA - talla 2 - 3P - ln 3200A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-028537-WEB-R.jpg)
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 4000 - seccionable - talla 2 - 4P- In: 3200A - 1000Vca - Icu 50kA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-028528-WEB-R.jpg)
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 4000 - seccionable - talla 2 - 3P- In: 4000A - 1000Vca - Icu 50kA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/028777_pw_176076.jpg)
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 4000 - seccionable - lcu 65 kA - talla 2 - 3P - ln 3200A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/028777_pw_176076.jpg)
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 4000 - seccionable - lcu 50kA - talla 2 - 3P - ln 3200A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-028527-WEB-R.jpg)
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 4000 - seccionable - talla 2 - 3P- In: 3200A - 1000Vca - Icu 50kA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-028536-WEB-R.jpg)
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 4000 - seccionable - talla 2 - 4P- In: 2500A - 1000Vca - Icu 50kA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-028535-WEB-R.jpg)
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 4000 - seccionable - talla 2 - 4P- In: 2000A - 1000Vca - Icu 50kA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-028526-WEB-R.jpg)
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 4000 - seccionable - talla 2 - 3P- In: 2500A - 1000Vca - Icu 50kA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-028534-WEB-R.jpg)
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 4000 - seccionable - talla 2 - 4P- In: 1600A - 1000Vca - Icu 50kA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-028533-WEB-R.jpg)
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 4000 - seccionable - talla 2 - 4P- In: 1250A - 1000Vca - Icu 50kA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-028532-WEB-R.jpg)
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 4000 - seccionable - talla 2 - 4P- In: 1000A - 1000Vca - Icu 50kA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-028531-WEB-R.jpg)
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 4000 - seccionable - talla 2 - 4P- In: 800A - 1000Vca - Icu 50kA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-028530-WEB-R.jpg)
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 4000 - seccionable - talla 2 - 4P- In: 630A - 1000Vca - Icu 50kA
Sin IVA