![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-344884-WEB-R.jpg)
Videoportero 2 hilos / WiFi manos libres Classe 300EOS with Netatmo en color negro con asistente de voz integrado Amazon Alexa
Classe 300EOS
BTICINO
Videoportero 2 hilos / WiFi manos libres Classe 300EOS with Netatmo en color negro con asistente de voz integrado Amazon Alexa
REF. 344884
EAN.
8005543732649
Videoportero 2 hilos / WiFi manos libres con asistente de voz integrado Amazon Alexa, pantalla táctil vertical LCD de 5” y contestador automático de videoportero. Color negro
Garantía 3 años
Familia de precios : 3007
823,05 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Con vídeo | Si |
---|---|
Técnica de instalación | Sistema de bus |
Tipo de montaje | Montado superficial (escayola) |
Material | Plástico |
Sistema de imágenes | PAL |
Propiedad del sistema de imagen | Color |
Con función de memoria | Si |
Seguridad auditiva | Si |
Operación de apertura de puerta | Si |
Funciones de conmutación | Si |
Manos libres | Si |
Permite la conexión con el smartphone | Si |
Compatible con audífonos | No |
Con apertura automática de la puerta | Si |
Color | Negro |
Tipo de interfaz | Wi-Fi |
Bloqueo de llamadas salientes | Si |
Comunicación interna | Si |
Diferenciación de las llamadas | Si |
Control volumen | Si |
Con pantalla táctil | Si |
Anchura | 130 mm |
Altura | 230 mm |
Profundidad | 40 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | Si |
Compatible con Amazon Alexa | Si |
Compatible IFTTT | Si |
Resistencia al impacto | IK07 |
Clase de protección (IP) | IP54 |
Temperatura de funcionamiento | 5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | CC |
Voltaje nominal | 20-27 V |
Corriente nominal | 0.1-0.580 A |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Nivel de sonido | 80 dB |
Consumo en modo de espera | 215 mA |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Sección transversal del núcleo | 0.28-0.5 mm² |
---|---|
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Puerto USB | Si |
Equipado con protección de placa impermeable | No |
Con lámpara de señal | Si |
Distancia entre centros de fijación vertical | 1600-1650 mm |
Distancia entre centros de fijación horizontal | 40-40 mm |
Contiene pila y/o acumulador | No |
Adición de unidad adicional | Si |
Número máximo de pantallas adicionales | 0 |
Direccionable | Si |
Portero con aplicación móvil | Si |
Número de tonos | 6 |
Apertura a distancia de la cancela / abrepuertas eléctrico | Si |
Resolución | 1280x720 |
Ajuste del brillo de la pantalla | Si |
Ajuste del contraste de la pantalla | Si |
Función de memorización de visitantes | Si |
Tipo de cámara | No aplicable |
Distancia máxima entre placa y unidad interior | 200 m |
Designación IEC | No aplicable , No aplicable |
Pila o acumulador (Pack1) | No aplicable |
Estado de la batería | No aplicable , No aplicable |
Número de Pack1 | 0 |
Número de elementos individuales (Pack1) | 0 |
Pila o acumulador (Pack2) | No aplicable |
Número de Pack2 | 0 |
Número de elementos individuales (Pack2) | 0 |
Objeto conectado | Si |
Método de operación | Wifi network |
Plataforma de descarga de aplicaciones | Google Play Store |
Medio de programación | Aplicaciones para smartphone |
Con comando por voz | Si |
Programable | Si |
Interoperabilidad del protocolo de conexión | No |
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet | Si |
Asistentes de voz compatibles | Amazon Alexa |
Nombre de la aplicación | Home + Security , Home + Control |
Función de uso del producto | Porteros automáticos |
Duración de la actualización del software (años) | 3 |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
1 documento
Certificado
Decl. UE RED-70-393-02
(0.17 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN