![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-076672L-WEB-R.jpg)
Visor de pasillo con doble indicación (rojo/blanco) - 24V Nuevo mosaic antibacteriano
Soluciones instalaciones sanitarias
LEGRAND
Visor de pasillo con doble indicación (rojo/blanco) - 24V Nuevo mosaic antibacteriano
REF. 076672L
EAN.
3414971598492
Visor de pasillo para informar del bloque de puerta para habitaciones, para instalar en el pasillo sobre las puertas, para el sistema de llamada a enfermera BUS SCS
Garantía 2 años
Familia de precios : 3403
113,93 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Nominal voltage | 24-24 V |
---|---|
Type of current | DC |
Electricity consumption | 0.04 A |
Power | 1.2 W |
Colour of lamp hood | Other |
Lamp type | LED |
Type of optical signal | Blinker light |
Mounting method | Other |
Housing colour | White |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Width | 82 mm |
Height | 82 mm |
---|---|
Depth | 76.2 mm |
Built-in depth | 45.7 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Supply current | 0.6-2 A |
Frequency | 50-60 Hz |
Estimated bulb life | 50000 h |
Mandatory neutral | No |
Halogen free | Yes |
Connection type | Screwed terminal |
Terminals capacity | 0.2-2.5 mm² |
Addressable | No |
Number of ringtones | 0 |