Pasar al contenido principal
Logo print

Visor de pasillo llamada/presencia - LED monobloque rojo/blanco/verde

Soluciones instalaciones sanitarias LEGRAND

Visor de pasillo llamada/presencia - LED monobloque rojo/blanco/verde

REF. 076670 EAN. 3245060766702

Visor de pasillo para señalización de llamada y presencia de enfermera. - Indicador monobloque en rojo, blanco, verde - 2 módulos - Recomendado para el cumplimiento de las normas VDE 0834-1 y 0834-2. Para conectar a terminal de habitación.

Garantía 2 años
Familia de precios : 3403
130,96 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Nominal voltage 27-27 V
Type of current DC
Colour of lamp hood White
Lamp type LED
Type of optical signal Continuous light
Type of acoustic signal device Other
Type of acoustic signal Other
Mounting method Built-in
Housing colour White
Degree of protection (IP) IP20
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No

Documentación

4 documentos
Guía técnica
LE04498AK_EN.pdf pdf (196.12 Mo)
Manual de uso
Marquage_076670.pdf pdf (1.39 Mo)
Guía técnica
LE04498AK_FR.pdf pdf (205.67 Mo)
Guía técnica
LE04498AG_ES.pdf pdf (39.4 Mo)
2 documentos
Perfil medioambiental
LGRP-00587-V02.01-EN.pdf pdf (0.58 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_709181 (0.68 Mo)