![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/IME/AN/IM-AN15DDC500-WEB-R.jpg)
Voltímetro analógico de corriente alterna - tamaño 48x48mm - escala 0-500V
IME
LEGRAND
Voltímetro analógico de corriente alterna - tamaño 48x48mm - escala 0-500V
REF. AN15DDC500
EAN.
8032826003035
Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1110
86,73 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Measuring range | 0-500 V |
---|---|
Transformer connection | No |
Accuracy class | 1.5 |
Power loss | 3.5 W |
Calibrated | No |
Voltage type | AC |
Model | Front mounting |
Modular version | No |
---|---|
Width | 48 mm |
Height | 48 mm |
Width in number of modular spacings | 0 |
Max. needle deflection | 90 ° |
Measurement system | Soft iron |
Scales lighting | No |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN