![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/IME/AN/IM-AN25DDC300-WEB-R.jpg)
Voltímetro analógico de corriente alterna - tamaño 72x72mm - escala 0-300V
IME
LEGRAND
Voltímetro analógico de corriente alterna - tamaño 72x72mm - escala 0-300V
REF. AN25DDC300
EAN.
8032826007491
Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1110
75,68 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Rango de medición | 0-300 V |
---|---|
Conexión del transformador | No |
Clase de precisión | 1.5 |
Pérdida de potencia | 3 W |
Calibrado | No |
Tipo de tensión | CA |
Modelo | Instalación |
Apto para instalación en serie | No |
Anchura | 72 mm |
---|---|
Altura | 72 mm |
Ancho en número de espacios modulares | 0 |
Desviación máxima de la aguja | 90 ° |
Sistema de medición | Bobina móvil |
Iluminación de la escala | No |
Profundidad | 69 mm |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN