![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/IME/AN/IM-AN25DDC500-WEB-R.jpg)
Voltímetro analógico de corriente alterna - tamaño 72x72mm - escala 0-500V
IME
LEGRAND
Voltímetro analógico de corriente alterna - tamaño 72x72mm - escala 0-500V
REF. AN25DDC500
EAN.
8032826007538
Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1110
79,50 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Measuring range | 0-500 V |
---|---|
Conexión del transformador | Si |
Clase de precisión | 0.015 |
Pérdida de potencia | 3 W |
Calibrado | Si |
Tipo de tensión | CA/CC |
Modelo | Montaje frontal |
Apto para instalación en serie | No |
Anchura | 72 mm |
---|---|
Altura | 72 mm |
Ancho en número de espacios modulares | 0 |
Desviación máxima de la aguja | 90 ° |
Sistema de medición | Bobina móvil |
Iluminación de la escala | No |
Profundidad | 69 mm |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN