Pasar al contenido principal
Logo print

Voltímetro analógico de corriente alterna - tamaño 96x96mm - escala 0-300V

IME LEGRAND

Voltímetro analógico de corriente alterna - tamaño 96x96mm - escala 0-300V

REF. AN35DDC300 EAN. 8032826012778

Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1110
75,68 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Rango de medición 0-300 V
Conexión del transformador No
Clase de precisión 1.5
Pérdida de potencia 3 W
Calibrado No
Tipo de tensión CA
Modelo Instalación
Apto para instalación en serie No
Anchura 96 mm
Altura 96 mm
Ancho en número de espacios modulares 0
Desviación máxima de la aguja 90 °
Sistema de medición Bobina móvil
Iluminación de la escala No
Profundidad 69 mm
Clase de protección (IP) IP20
Temperatura de funcionamiento -25-50 °C
Temperatura de almacenamiento -40-80 °C

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
NT759FR.pdf pdf (0.23 Mo)
Hoja técnica
NT-759.PDF pdf (0.16 Mo)