![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/IME/AN/IM-AN35DDC500-WEB-R.jpg)
Voltímetro analógico de corriente alterna - tamaño 96x96mm - escala 0-500V
IME
LEGRAND
Voltímetro analógico de corriente alterna - tamaño 96x96mm - escala 0-500V
REF. AN35DDC500
EAN.
8032826012815
Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1110
79,50 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Measuring range | 0-500 V |
---|---|
Transformer connection | No |
Accuracy class | 1.5 |
Power loss | 3 W |
Calibrated | No |
Voltage type | AC |
Model | Built-in |
Modular version | No |
Width | 96 mm |
Height | 96 mm |
---|---|
Width in number of modular spacings | 0 |
Max. needle deflection | 90 ° |
Measurement system | Moving coil |
Scales lighting | No |
Depth | 69 mm |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -25-50 °C |
Storage temperature | -40-80 °C |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN