-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Corriente nominal In
-
Material
-
Montaje de 482.6 (19 pulgadas)
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Flexible
-
Longitud
-
Longitud
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-020160-WEB-R.jpg)
Suplemento de acabado para unión de canal DLP/caja XL³
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/037300-LEGRAND-1000.jpg)
Barra de latón complementaria - para caja XL³ 160 - L. 416mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020070_pw_141889.jpg)
Soporte de fijación de canal Lina 25 vertical, en la caja XL³ 160l
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-004819-WEB-R.jpg)
Barra plana 12x2mm - Longitud 1m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-020051-WEB-R.jpg)
Obturador XL³ 160 24 módulos - gris RAL 7035
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020093-LEGRAND-1000.jpg)
Abrazadera de guía de cableado (2) XL³ 160/400 - circulación vertical
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/001665-LEGRAND-1000.jpg)
Obturador 18 módulos - gris RAL 7035
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020094-LEGRAND-1000.jpg)
Abrazadera de guía de cableado () XL³ 160/400 - circulación horizontal
Sin IVA