-
Material
-
Material quality
-
Degree of protection (NEMA)
-
With mounting plate
-
Mounting plate depth-adjustable
-
Suitable for wall built-in
-
Pole fastening
-
Surface finishing
-
Number of doors
-
With glazed door
-
With glazed door
-
With ventilation door
-
With rear door
-
Number of locks
-
Suitable for outdoor set-up
-
Pitched roof
-
EMC-version
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
-
RAL-number
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020119-LEGRAND-1000.jpg)
Armario de distribución XL³ 400 - metal - Alt. 1900mm - gris RAL 7035
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-020118-WEB-R.jpg)
Armario de distribución XL³ 400 - metal - Alt. 1600mm - gris RAL 7035
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-020108-WEB-R.jpg)
Caja de distribución XL³ 400 - metal - Alt. 1500mm - gris RAL 7035
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020139-LEGRAND-1000.jpg)
Celda lateral XL³ 400 - para armario metálico ref. 0 201 19 - Alt 1900 - gris RAL 7035
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-020107-WEB-R.jpg)
Caja de distribución XL³ 400 - metal - Alt. 1200mm - gris RAL 7035
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020125_pw_92398.jpg)
Celda lateral XL³ 400 - para caja metálica ref. 0 201 08 - Alt. 1500mm - gris RAL 7035
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020139_pw_92402.jpg)
Celda lateral XL³ 400 - para armario metálico ref. 0 201 18 - Alt 1600 - gris RAL 7035
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-020106-WEB-R.jpg)
Caja de distribución XL³ 400 - metal - Alt. 1050mm - gris RAL 7035
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020125_pw_92398.jpg)
Celda lateral XL³ 400 - para caja metálica ref. 0 201 07 - Alt. 1200mm - gris RAL 7035
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-020105-WEB-R.jpg)
Caja de distribución XL³ 400 - metal - Alt. 900mm - gris RAL 7035
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-020104-WEB-R.jpg)
Caja de distribución XL³ 400 - metal - Alt. 750mm - gris RAL 7035
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020125_pw_92398.jpg)
Celda lateral XL³ 400 - para caja metálica ref. 0 201 06 - Alt. 1050mm - gris RAL 7035
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020103-LEGRAND-1000.jpg)
Caja de distribución XL³ 400 - metal - Alt. 600mm - gris RAL 7035
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020125-LEGRAND-1000.jpg)
Celda lateral XL³ 400 - para caja metálica ref. 0 201 05 - Alt. 900mm - gris RAL 7035
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020125_pw_92398.jpg)
Celda lateral XL³ 400 - para caja metálica ref. 0 201 04 - Alt. 750mm - gris RAL 7035
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020125_pw_92398.jpg)
Celda lateral XL³ 400 - para caja metálica ref.0 201 03 - Alt. 600mm - gris RAL 7035
Sin IVA