-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Aplicación
-
Corriente nominal In
-
Espesor de las barras colectoras
-
Anchura de las barras colectoras
-
Material
-
Material
-
Montaje de 482.6 (19 pulgadas)
-
Rango de sujeción
-
Tipo de enclavamiento
-
Apto para
-
Desmontaje posible
-
Diámetro del orificio
-
Sección máxima de conductor
-
Flexible
-
Longitud
-
Paso de ranura
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Corriente de funcionamiento nominal máx.
-
Tratamiento de superficie
-
Anchura de ranura
-
Modelo
-
Modelo
-
Apto para la conexión de conductor redondo
-
Modelo
-
Modelo
-
Ejecución de la pared lateral
-
Apto para la conexión de conductor de sector
-
Tipo de montaje
-
Tipo de montaje
-
Apto para la conexión de conductor de cinta
-
Autoextinguible
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Tipo de fijación
-
Con parte superior
-
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-037302-WEB-R.jpg)
Barra plana de cobre XL³ 400 - 12x4 con estribos- L. 455mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/037301-LEGRAND-1000.jpg)
Barra de latón para conductor de protección XL³ 400 - L. 446mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020170-LEGRAND-1000.jpg)
Soporte de fijación (2) XL³ 400 - para canal Lina 25
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/020080-LEGRAND-1000.jpg)
Remache aislante XL³ 400/800/4000 para fijación de canal sobre montantes funcionales
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-037349-WEB-R.jpg)
Barra de cobre no perforada- 12x4mm - 180A admisibles - Longitud 991,5mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/036208-LEGRAND-1000.jpg)
Canal Lina 25 - 80x40mm - L. 2m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/036202-LEGRAND-1000.jpg)
Canal Lina 25 - 60x25mm - L. 2m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/036207-LEGRAND-1000.jpg)
Canal Lina 25 - 60x40mm - L. 2m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020193-LEGRAND-1000.jpg)
Abrazadera para fijación de cableado XL³ 400 - circulación vertical
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-037385-WEB-F.jpg)
Cables de conexión equipotencial XL³ - sección 6mm² - L. 350mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/037512-LEGRAND-1000.jpg)
Tope final de soporte XL³ 400 y Borna Viking 3 - paso de 10mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/037365_pw_92820.jpg)
Conector para barra de cobre perforada de 12x4mm
Sin IVA