![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020309-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa cubrebornas metálica XL³ 400 - DPX³ 160/250 con mando rotativo directo - Vertical
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020311-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa cubrebornas metálica XL³ 400 - DPX³ 250 con cubrebornas - Vertical
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020211-LEGRAND-1000.jpg)
Placa XL³ 400 - para DPX³ o DPX-IS 250 fijo conexión anterior - Vertical
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020317-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa cubrebornas metálica XL³ 400 - para 1 DPX³ 250 - Horizontal - Alt. 200mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020213-LEGRAND-1000.jpg)
Placa XL³ 400 - 1 DPX³ 160 - fijo conexión anterior - Horizontal
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-020313-WEB-R.jpg)
Tapa cubrebornas metálica XL³ 400 - 1 DPX³ 160 - Horizontal - Alt. 150mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020209-LEGRAND-1000.jpg)
Placa XL³ 400 - para DPX³ con mando rotativo fijo conexión anterior - Vertical
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020215-LEGRAND-1000.jpg)
Placa XL³ 400 - 1 DPX³ 250 o 1 DPX³ 160 - versión fija conexión anterior - Horizontal
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-020205-WEB-R.jpg)
Placa de montaje fija XL³ 400 - para 1 DPX-IS 250 - Vertical
Sin IVA