Placa XL³ 400 - para 1 DPX³630 (400 A) con o sin dif., fijo - Horizontal
Sin IVA
Frontal metálico XL³ 400 - para 1 DPX 250 - Altura 300mm para 1 DPX 630
Sin IVA
Tapa cubrebornas metálica XL³ 400 - para 1 DPX³ 250/630 - Vertical - Alt. 600mm
Sin IVA
Tapa cubrebornas metálica XL³ 400 - para 1 o 2 DPX³ 250 fijo con dif. - Vertical
Sin IVA
Tapa cubrebornas metálica XL³ 400 - para 1 o 2 DPX250 o 1 DPX³630 - Vertical
Sin IVA
Tapa cubrebornas metálica XL³ 400 - para 1 DPX³ 250/DPX³ 630 (400 A) - Vertical centrado
Sin IVA
Placa de montaje XL³ 400 - para 1 o 2 DPX³ 250 fijo con diferencial - Vertical
Sin IVA
Placa XL³ 400 - para 1 DPX-IS 630 (400 A) fijo - Vertical
Sin IVA
Placa XL³ 400 - para 1 DPX-IS 250/630 (400 A) dif., fijo - Vertical centrado
Sin IVA
Tapa cubrebornas para DPX³ y DPX-IS 250 en posición vertical - Alt: 300mm
Sin IVA
Placa de montaje XL³ 400 - para 1 o 2 DPX³ 250 o 1 DPX³ 630 fijo - Vertical
Sin IVA
Placa de montaje XL³ 400 - para 1 DPX³ 250 o 1 DPX³ 630 (400 A) fijo- Vertical
Sin IVA
Tapa cubrebornas metálica XL³ 400 - para 1 DPX 250 - Horizontal - Alt. 200mm
Sin IVA
Placa de montaje versión fija XL³ 400 - para 1 DPX 250 - Horizontal
Sin IVA