-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Material
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Material
-
Forma del agujero
-
Apto para altura de caja
-
Longitud
-
Longitud
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Modelo
-
Grosor del material
-
Grosor del material
-
Acabado de superficie
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Resistencia al impacto
-
Color
-
Número RAL
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
Tapa cubrebornas metálica XL³ 400 - para DPX³/DPX-IS 250/Vistop hasta 160 A
Sin IVA
Perfil de aluminio 2 posiciones XL³ 400 - para DPX³ 160/250/DPX-IS 250
Sin IVA
Tapa cubrebornas metálica XL³ 400 - para Vistop hasta 160A - Alt. 200mm
Sin IVA
Adaptador para DPX³ 250 con mando motorizado lateral
Sin IVA
Adaptador para DPX³ 160 con mando motorizado lateral
Sin IVA
Tapa metálica cubrebornas XL³ 400 - para equipo modular - Alt. 150mm
Sin IVA
Perfil 1 posición XL³ 400 - para equipos modulares y Vistop hasta 160 A
Sin IVA
Adaptador para montar un DPX³ 250 dif. en un perfil simétrico
Sin IVA
Adaptador para montar un DPX³ 250 en un perfil simétrico
Sin IVA
Adaptador para montar un DPX³ 160 dif. en un perfil simétrico
Sin IVA
Adaptador para montar un DPX³ 160 en un perfil simétrico
Sin IVA