-
Método de construcción
-
Material
-
Material
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Perforación
-
Con candado
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Para división interior forma 2a
-
Para división interior forma 2b
-
Para división interior forma 3a
-
Para división interior forma 3b
-
Acabado de superficie
-
Para división interior forma 4a
-
Para división interior forma 4b
-
Con entrada de cable
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Libre de halógenos
Placa de montaje ciega XL³ 4000 - An. 600mm - Alt. 1800mm
Sin IVA
Placa de montaje ciega ajustable XL³ 4000 - An. 850mm - Alt. 200mm
Sin IVA
Placa de montaje ciega ajustable XL³ 4000 - An. 600mm - Alt. 400mm
Sin IVA
Placa universal de montaje lisa regulable 100x850mm para XL³ 4000
Sin IVA
Placa de montaje ciega ajustable XL³ 4000 - An. 600mm - Alt. 200mm
Sin IVA
Placa de montaje ciega ajustable XL³ 4000 - An. 600mm - Alt. 100mm
Sin IVA
Kit de refuerzo para la unión de armarios XL³ 4000 con canalización prefabricada
Sin IVA