![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/021103-LEGRAND-1000.jpg)
Placa de montaje fija XL³ 800/4000 - para 1 DPX-IS 1600 - posición vertical - 36 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/021106-LEGRAND-1000.jpg)
Placa de montaje fija XL³ 800/4000 - para 1 DPX-IS 1600 - posición vertical - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020655_pw_141985.jpg)
Placa de montaje fija XL³ 800/4000 - para 1 o 2 DPX-IS 630 - pos. vertical - 36 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020655_pw_141985.jpg)
Placa de montaje fija XL³ 800/4000 - para 1 o 2 DPX-IS 250 - pos. vertical - 36 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020605_pw_96758.jpg)
Placa de montaje fija XL³ 800/4000 - para 1 o 2 DPX-IS 630 - pos. vertical - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020605-LEGRAND-1000.jpg)
Placa de montaje fija XL³ 800/4000 - para 1 o 2 DPX-IS 250 - pos. vertical - 24 módulos
Sin IVA