-
Material
-
Material
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para altura de caja
-
Perforación
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Acabado de superficie
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-020738-WEB-R.jpg)
Conjunto placa/tapa cubrebornas XL³ 4000 - para inversor de redes DPX³ -seccionable
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-020688-WEB-R.jpg)
Conjunto de placa y tapa cubrebornas XL³ 4000 - para inv. de redes DPX³ - fijo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-020796-WEB-R.jpg)
Placa de montaje XL³ 4000 - para 1 DPX³ 250 fijo - vertical - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-020794-WEB-R.jpg)
Placa de montaje XL³ 4000 - para 1 DPX³ 160 fijo - vertical - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-020663-WEB-R.jpg)
Placa de montaje XL³ 4000 - para 2 DPX³ fijo inversor de redes vertical - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020790-LEGRAND-1000.jpg)
Placa de montaje XL³ 4000 - para 1 a 3 DPX³ fijo - vertical - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-020761-WEB-R.jpg)
Placa de montaje XL³ 4000 - para 1 a 3 DPX³ fijo - vertical - 36 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020671-LEGRAND-1000.jpg)
Placa de montaje XL³ 4000 - para 1 DPX³ 160 fijo inversor de redes - vertical
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020673-LEGRAND-1000.jpg)
Placa de montaje XL³ 4000 - para 1 DPX³ 250 fijo inversor de redes - vertical
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020965-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - con tornillos - De 1 a 3 DPX³ con mando roto - Alt. 300mm -36 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020749-LEGRAND-1000.jpg)
Placa de montaje XL³ 4000 - para 1 DPX³ 160 fijo - vertical
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020764-LEGRAND-1000.jpg)
Placa de montaje XL³ 4000 - para 1 DPX³ 250 - vertical
Sin IVA