-
Método de construcción
-
Ejecución como puerta acristalada
-
Ejecución como puerta acristalada
-
Material
-
Ejecución como puerta para bloqueo de seccionador
-
Material
-
Material
-
Con candado
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Apto para ventilación/desaireación
-
Apto para el tendido de cables
-
Para división interior forma 2a
-
Para división interior forma 2b
-
Para división interior forma 3a
-
Para división interior forma 3b
-
Acabado de superficie
-
Acabado de superficie
-
Para división interior forma 4a
-
Para división interior forma 4b
-
Con entrada de cable
-
Apto para instalaciones en exteriores
-
Versión de EMC
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-020567-WEB-R.jpg)
Puerta transparente equipable XL³ 4000 - An. 975mm - Alt. 2000mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-020864-WEB-R.jpg)
Puerta transparente equipable XL³ 4000 - An. 975mm - Alt. 2200mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/020587_pw_92454.jpg)
Puerta transparente plana XL³ 4000 - An. 975mm - Alt.2000mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-020564-WEB-L.jpg)
Puerta transparente equipable XL³ 4000 - An. 725mm - Alt. 2000mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-020863-WEB-R.jpg)
Puerta transparente equipable XL³ 4000 - An. 725mm - Alt. 2200mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-020584-WEB-R.jpg)
Puerta transparente plana XL³ 4000 - An. 725mm - Alt.2000mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/020557-LEGRAND-1000.jpg)
Puerta metálica equipable XL³ 4000 - An. 975mm - Alt. 2000mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-020862-WEB-R.jpg)
Puerta metálica equipable XL³ 4000 - An. 975mm - Alt. 2200mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/020577-LEGRAND-1000.jpg)
Puerta metálica plana XL³ 4000 - An. 975mm - Alt. 2000mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/020554-LEGRAND-1000.jpg)
Puerta metálica equipable XL³ 4000 - An. 725mm - Alt. 2000mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-020861-WEB-R.jpg)
Puerta metálica equipable XL³ 4000 - An. 725mm - Alt. 2200mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/020574-LEGRAND-1000.jpg)
Puerta metálica plana XL³ 4000 - An. 725mm - Alt. 2000mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/020571-LEGRAND-1000.jpg)
Puerta metálica plana XL³ 4000 - An. 475mm - Alt. 2000mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/020865-LEGRAND-1000.jpg)
Puerta metálica plana XL³ 4000 - An. 475mm - Alt. 2200mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-020582-WEB-R.jpg)
Anillas de elevación (4) XL³ 4000/6300
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/020585-LEGRAND-1000.jpg)
Kit de estanqueidad IP 55 en caso de unión de la caja/armario XL³ 800/4000 - L. 2x10m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/15-11-2023/14-45/LG-020588-WEB-R.jpg)
Placas de refuerzo en L (2) XL³ 4000/6300
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020510_pw_141924.jpg)
Conjunto para acoplamiento de zócalos XL³ 4000
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-020589-WEB-R.jpg)
Placas de refuerzo planas (2) XL³ 4000/6300
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020586_pw_141976.jpg)
Tornillería para acoplamiento de estructuras XL³ 4000/6300
Sin IVA