-
Construction type
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for enclosure building depth
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
With lock
-
Model
-
For internal separation form 2a
-
For internal separation form 2a
-
For internal separation form 2b
-
For internal separation form 2b
-
For internal separation form 3a
-
For internal separation form 3a
-
For internal separation form 3b
-
For internal separation form 3b
-
Surface finishing
-
For internal separation form 4a
-
For internal separation form 4a
-
For internal separation form 4b
-
For internal separation form 4b
-
With cable entry
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020819-LEGRAND-1000.jpg)
Juego caja DMX³ 2500/4000 - An. 36 módulos - Fondo 975mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-020803-WEB-F.jpg)
Kit cajón para DMX³ talla 2, an. 36 módulos - Profundidad 725mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020818_pw_237311.jpg)
Juego caja DMX³ 2500/4000 - An. 24 módulos - Fondo 975mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-020802-WEB-L.jpg)
Kit cajón para DMX³ talla 1, an. 24 módulos - Profundidad 725mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-020889-WEB-R.jpg)
Juego caja DPX³ XL³ 4000 - Alt. 400mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-020888-WEB-R.jpg)
Juego caja DPX³ XL³ 4000 - Alt. 300mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-020887-WEB-R.jpg)
Juego caja DPX³ XL³ 4000 - Alt. 200mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/020828-LEGRAND-1000.jpg)
Conjunto de separación vertical entre armario y celda lateral XL³ 4000 - Fondo 725mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/020829-LEGRAND-1000.jpg)
Conjunto de separación vertical entre armario y celda lateral XL³ 4000 - Fondo 975mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/020849-LEGRAND-1000.jpg)
Compartimentación vertical para embarrado posterior XL³ 4000 - Fondo 975mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/020827-LEGRAND-1000.jpg)
Conjunto de separación vertical entre armario y celda lateral XL³ 4000 - Fondo 475mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/020848-LEGRAND-1000.jpg)
Compartimentación vertical para embarrado posterior XL³ 4000 - Fondo 725mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-020809-WEB-R.jpg)
Compartimentación cara frontal DMX³ XL³ 4000 - 36 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/020839-LEGRAND-1000.jpg)
Conjunto de separación vertical entre la celda lateral int. y ext. XL³ 4000 - Fondo 975mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/020886-LEGRAND-1000.jpg)
Kit de separación en «U» embarrados horizontal 4000A XL³ 4000 - para CL ext. - Fondo 975mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/020895-LEGRAND-1000.jpg)
Compartimentación de celda sin embarrado horizontal XL³ 4000
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/020838-LEGRAND-1000.jpg)
Conjunto de separación vertical entre la celda lateral int. y ext. XL³ 4000 - Fondo 725mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/020599-LEGRAND-1000.jpg)
Tabique lateral con terminales para unidades funcionales XL³ 4000 - Alt. 400mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/020808-LEGRAND-1000.jpg)
Compartimentación cara frontal DMX³ XL³ 4000 - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-020538-WEB-R.jpg)
Conjunto de separación en L embarrado horizontal 4000A XL³ 4000 - Fondo 725mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-020539-WEB-R.jpg)
Conjunto de separación en U embarrado horizontal 4000A XL³ 4000 - Fondo 975mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/020894_pw_237312.jpg)
Compartimentación embarrado horizontal XL³ 4000 - para armario fondo 725mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-020876-WEB-R.jpg)
Kit de separación en «U» embarrados horizontal 4000A XL³ 4000 - para CL int. - Fondo 975mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-020536-WEB-R.jpg)
Conjunto de separación en L embarrado horizontal 1600A XL³ 4000 - Fondo 475mm
Sin IVA