-
Bisagra en el interior
-
Bisagra en el exterior
-
Material
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Material
-
Material
-
Material
-
Ángulo de apertura
-
Apto para altura de caja
-
Apto para altura de caja
-
Forma del agujero
-
Forma del agujero
-
Bisagra ajustable
-
Perforación
-
Perforación
-
Flexible
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Paso de ranura
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Grosor del material
-
Modelo
-
Anchura de ranura
-
Tratamiento de superficie
-
Ejecución de la pared lateral
-
Autoextinguible
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Tipo de fijación
-
Con parte superior
-
Acabado de superficie
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Libre de halógenos
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-020642-WEB-R.jpg)
Placa de montaje universal perforada XL³ 800/4000 an. 600mm - Alt. 400mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020646_pw_141984.jpg)
Placa de montaje universal ciega fija XL³ 800/4000 an. 850mm - Alt. 400mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-020645-WEB-R.jpg)
Placa de montaje universal ciega fija XL³ 800/4000 an. 600mm - Alt. 600mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020644-LEGRAND-1000.jpg)
Placa de montaje universal ciega fija XL³ 800/4000 an. 600mm - Alt. 400mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020641_pw_141982.jpg)
Placa de montaje universal perforada XL³ 800/4000 an. 600mm - Alt. 200mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-020643-WEB-R.jpg)
Placa de montaje universal ciega fija XL³ 800/4000 an. 600mm - Alt. 200mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/020996-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa cubrebornas metal con tornillos imperdibles XL³ 800/4000 - Alt. 600mm - 36 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020846-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa cubrebornas ciega metálica 1/4 de vuelta XL³ 800/4000 - Alt. 600mm - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020946-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa cubrebornas metal con tornillos imperdibles XL³ 800/4000 - Alt. 600mm - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020995-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa cubrebornas metal con tornillos imperdibles XL³ 800/4000 - Alt. 400mm - 36 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-020845-WEB-R.jpg)
Tapa cubrebornas ciega metálica 1/4 de vuelta XL³ 800/4000 - Alt. 400mm - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020945-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa cubrebornas metal con tornillos imperdibles XL³ 800/4000 - Alt. 400mm - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020994-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa cubrebornas metal con tornillos imperdibles XL³ 800/4000 - Alt. 300mm - 36 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020844-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa cubrebornas ciega metálica 1/4 de vuelta XL³ 800/4000 - Alt. 300mm - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020944-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa cubrebornas metal con tornillos imperdibles XL³ 800/4000 - Alt. 300mm - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/020652_pw_92463.jpg)
Dispositivo fijación ajustable universal - XL³ 800/4000 - 36 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-020993-WEB-R.jpg)
Tapa cubrebornas metal con tornillos imperdibles XL³ 800/4000 - Alt. 200mm - 36 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/020602-LEGRAND-1000.jpg)
Dispositivo fijación ajustable universal - XL³ 800/4000 - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-020843-WEB-R.jpg)
Tapa cubrebornas ciega metálica 1/4 de vuelta XL³ 800/4000 - Alt. 200mm - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020992-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa cubrebornas metal con tornillos imperdibles XL³ 800/4000 - Alt. 150mm - 36 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020943-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa cubrebornas metal con tornillos imperdibles XL³ 800/4000 - Alt. 200mm - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020842-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa cubrebornas ciega metálica 1/4 de vuelta XL³ 800/4000 - Alt. 150mm - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-020991-WEB-R.jpg)
Tapa cubrebornas metal con tornillos imperdibles XL³ 800/4000 - Alt. 100mm - 36 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020841-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa cubrebornas ciega metálica 1/4 de vuelta XL³ 800/4000 - Alt. 100mm - 24 módulos
Sin IVA