-
Material
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Perforación
-
Tratamiento de superficie
-
Acabado de superficie
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-021311-WEB-R.jpg)
Tapa cubrebornas XL³ 4000 - para 1 a 3 DPX³ 250 HP versión seccionable - pos. vertical - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-021306-WEB-R.jpg)
Placa de montaje fija XL³ 4000 - para 1 a 3 DPX³ 250 HP ver extraíble o para 1 a 2 DPX³ 250 HP ver seccionable - pos. vertical - 24 mód
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-021305-WEB-R.jpg)
Placa de montaje fija XL³ 4000 - para 1 a 3 DPX³ 250 HP con mando rotativo o mando motor - pos. vertical - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-021309-WEB-R.jpg)
Placa de montaje fija XL³ 4000 - para 1 DPX³ 250 HP versión extraíble o seccionable - pos. horizontal - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-021314-WEB-R.jpg)
Tapa cubrebornas XL³ 4000 - para 1 DPX³ 250 HP versión seccionable - pos. horizontal - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-021307-WEB-R.jpg)
Placa de montaje fija XL³ 4000 - para 2 DPX³ 250 HP inversor de redes - pos. vertical - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-021310-WEB-R.jpg)
Tapa cubrebornas XL³ 4000 - para 1 a 3 DPX³ 250 HP versión fija o extraíble, o mando rotativo o motor - pos. vertical - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-021301-WEB-L.jpg)
Placa de montaje fija XL³ 4000 - para 1 DPX³ 125 HP - pos. horizontal - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-021300-WEB-R.jpg)
Placa de montaje fija XL³ 4000 - para 1 a 3 DPX³ 125 HP - pos. vertical - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-021304-WEB-R.jpg)
Placa de montaje fija XL³ 4000 - para 1 a 3 DPX³ 250 HP - pos. vertical - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-021312-WEB-R.jpg)
Tapa cubrebornas XL³ 4000 - para 2 DPX³ 250 HP inversor de redes - pos. vertical - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-021313-WEB-R.jpg)
Tapa cubrebornas XL³ 4000 - para 1 DPX³ 250 HP versión fija o extraíble - pos. horizontal - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-021302-WEB-R.jpg)
Tapa cubrebornas XL³ 4000 - para 1 a 3 DPX³ 125 HP - pos. vertical - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-021308-WEB-R.jpg)
Placa de montaje fija XL³ 4000 - para 1 DPX³ 250 HP - pos. horizontal - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-021303-WEB-R.jpg)
Tapa cubrebornas XL³ 4000 - para 1 DPX³ 125 HP - pos. horizontal - 24 módulos
Sin IVA