![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-021130-WEB-R.jpg)
Zócalo acoplable para armario XL³ 6300 - Alt. 100mm - 1425x475mm
XL³ 800/4000
LEGRAND
Zócalo acoplable para armario XL³ 6300 - Alt. 100mm - 1425x475mm
REF. 021130
EAN.
3245060211301
Zócalo acoplable - Altura exterior: 100mm - Anchura: 1425mm - Fondo: 475mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
2 909,80 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Base completa |
---|---|
Material | Acero |
Color | Gris |
Apto para la anchura de construcción de la caja | 1425 mm |
Apto para la profundidad de construcción de la caja | 475 mm |
Apto para ventilación/desaireación | No |
Apto para el tendido de cables | No |
---|---|
Apto para instalaciones en exteriores | No |
Anchura | 1425 mm |
Altura | 100 mm |
Profundidad | 475 mm |
Documentación
2 documentos
Manual de uso
Brochure
1 documento
Certificado
LOVAG-IT 13.050
(0.17 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN