Producto obsoleto
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/66/LG-661280-WEB-R.jpg)
Zócalo enchufable para instalación superficie de la gama URA34 LED
URA34 LED
LEGRAND
Zócalo enchufable para instalación superficie de la gama URA34 LED
REF. 661280
EAN.
3245066612805
Zócalo enchufable para instalar en superficie lsa luminarias de emergencia de la gama URA34 LED
Garantía 2 años
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Type of accessory/spare part | Mounting kit |
---|---|
Colour | White |
Material | Plastic |
Length | 115 mm |
---|---|
Width | 102 mm |
Altura | 23.3 mm |