![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036296-LEGRAND.jpg)
Zócalo RAL 7035 - para armario Marina an. 800 x fondo 400 - alt. 170mm
Armarios industriales
LEGRAND
Zócalo RAL 7035 - para armario Marina an. 800 x fondo 400 - alt. 170mm
REF. 036296
EAN.
3245060362966
Zócalo RAL 7035 - Altura 170mm - Trampillas delanteras y traseras - Posibilidad de superponer 2 zócalos - Para armarios de anchura 800mm y fondo 400mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5001
586,76 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Base complete |
---|---|
Material | Plastic |
Colour | Grey |
Suitable for enclosure building width | 800 mm |
Suitable for enclosure building depth | 400 mm |
Suitable for aeration/de-aeration | No |
Suitable for cable patch | Yes |
---|---|
Suitable for outdoor set-up | Yes |
Width | 790 mm |
Height | 170 mm |
Depth | 380 mm |
Documentación
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN