Zócalo RAL 7035 - para caja Marina an. 800 x fondo 300 - alt. 170mm
Armarios industriales
LEGRAND
Zócalo RAL 7035 - para caja Marina an. 800 x fondo 300 - alt. 170mm
REF. 036292
EAN.
3245060362928
Zócalo RAL 7035 - Altura 170mm - Trampillas delanteras y traseras - Posibilidad de superponer 2 zócalos - Para cajas anchura 800mm y fondo 300mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5001
535,65 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Base completa |
---|---|
Material | Plástico |
Color | Gris |
Apto para la anchura de construcción de la caja | 800 mm |
Apto para la profundidad de construcción de la caja | 300 mm |
Apto para ventilación/desaireación | No |
Apto para el tendido de cables | Si |
---|---|
Apto para instalaciones en exteriores | Si |
Anchura | 790 mm |
Altura | 170 mm |
Profundidad | 265 mm |
Documentación
1 documento
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN