Zócalo XL³ 400 - para cajas y armarios - H 100mm
XL³ 160/400
LEGRAND
Zócalo XL³ 400 - para cajas y armarios - H 100mm
REF. 020110
EAN.
3245060201104
Zócalo - Altura 100mm - Para cajas y armarios.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1002
567,48 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Base completa |
---|---|
Material | Acero |
Color | Gris |
Apto para la anchura de construcción de la caja | 575 mm |
Apto para la profundidad de construcción de la caja | 175 mm |
Apto para ventilación/desaireación | No |
Apto para el tendido de cables | No |
---|---|
Apto para instalaciones en exteriores | No |
Anchura | 575 mm |
Altura | 100 mm |
Profundidad | 175 mm |
Documentación
1 documento
Brochure
7 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN