Pasar al contenido principal
Logo print

Zócalo XL³ 400 - para celda de cables - Altura 100mm

XL³ 160/400 LEGRAND

Zócalo XL³ 400 - para celda de cables - Altura 100mm

REF. 020112 EAN. 3245060201128

Zócalo - Altura 100mm - Para celdas de cables.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1002
362,16 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Modelo Base completa
Material Acero
Color Gris
Apto para la anchura de construcción de la caja 310 mm
Apto para la profundidad de construcción de la caja 175 mm
Apto para ventilación/desaireación No
Apto para el tendido de cables No
Apto para instalaciones en exteriores No
Anchura 310 mm
Altura 100 mm
Profundidad 175 mm

Documentación

1 documento
7 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.069 (0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.072 (0.57 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.070 (0.56 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-2011-082-V1-FR.pdf pdf (0.17 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.071 (0.55 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.068 (0.57 Mo)