![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020411_pw_141927.jpg)
Zócalo XL³ 800 - para celda lateral IP 55 l. 500mm
XL³ 800/4000
LEGRAND
Zócalo XL³ 800 - para celda lateral IP 55 l. 500mm
REF. 020462
EAN.
3245060204624
Zócalo para armarios IP 55 - Para celda lateral anchura: 500mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
367,06 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Base complete |
---|---|
Material | Steel |
Colour | Grey |
Suitable for enclosure building width | 500 mm |
Suitable for enclosure building depth | 220 mm |
Suitable for aeration/de-aeration | No |
Suitable for cable patch | No |
---|---|
Suitable for outdoor set-up | No |
Width | 500 mm |
Height | 100 mm |
Depth | 220 mm |
Documentación
1 documento
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN