![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HS/HS4356_230-BTICINO-1000.jpg)
Zumbador Axolute - 8VA 230 Vca - 1 módulo - Antracita
Axolute
BTICINO
Zumbador Axolute - 8VA 230 Vca - 1 módulo - Antracita
REF. HS4356/230
EAN.
8012199751924
El zumbador es una alarma de señal acústica en el interior de la vivienda (por ejemplo, se activa con el pulsador de tirador del baño).
Garantía 3 años
Familia de precios : 2241
55,56 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Nominal voltage | 230 V |
---|---|
Type of current | AC |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Loudness | 80 dB |
Housing material | Plastic |
Housing material quality | Other |
Surface protection housing | Lacquered |
Housing colour | Grey |
Type of tone | Continuous tone |
Mounting method | Surface mounting |
Built-in transformer | No |
---|---|
Width | 22.3 mm |
Height | 45 mm |
Depth | 43.4 mm |
Profundidad de instalación | 43.4 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Connection type | Screwed terminal |
Cable section | 2.5-2.5 mm² |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN